Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Type 2-1, Varmeregulatornavn: RAVK, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H3840

Produkttype: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX- I-FI 2-1
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]530 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dybde med kabinet [mm]455 mm
Dybde uden kabinet [mm]380 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]800 mm
Højde uden kabinet [mm]800 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Egenskab
Værdi
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix VVX- I-FI 2-1
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VVX-I FI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.5c080502-f629-491c-a334-e3b2e293de42
SCIP-dossier produktnavnTermix VVX- I-FI 2-1
Stations typeType 2-1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnRAVK
VarmereguleringstypeTermostatisk + delta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXB06H+-1 16 G3/4" HP
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 40 G3/4" HP
VarmtvandscirkulationEkstra

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt30 Kilogram
Nettovægt29 Kilogram
Volume159 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715628297873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm