Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Type 1-3, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H3139

Produkttype: Termix VVX-I FI, Type 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX-I with ECL Comfort 310
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]530 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dybde med kabinet [mm]430 mm
Dybde uden kabinet [mm]375 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]800 mm
Højde uden kabinet [mm]800 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedEkstra
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VVX-I FI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.891a26f8-f2a4-407b-9fcc-80bfd2c61586
SCIP-dossier produktnavnTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
Stations typeType 1-3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk + delta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40 G3/4" HP
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
VarmtvandscirkulationNej

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt45 Kilogram
Nettovægt44 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561963963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm