Danfoss logo
DSA HRU-product-category

DSA HRU

Varmgenvindingsunitten er udviklet til at genvinde spildvarme fra køleanlæg, hvor der anvendes CO2.
Varmen kan anvendes til at dække bygningens interne varmebehov, eller den kan sælges til fjernvarmenettet.
Unitten leveres fuldt samlet fra fabrikken og indeholder alt nødvendigt udstyr til varmegenvinding samt til lagring af den akkumulerede energi. Den kan desuden anvendes som en fjernvarmeunderstation, der kan levere supplerende varme under spidsbelastningsforhold til interne opvarmningsformål.
Varmgenvindingsunitten er særligt velegnet til supermarkeder med køleanlæg.

Features and benefits

  • Designet til varmegenvinding fra kølesystemer ved hjælp af CO2
  • Forskellige konfigurationer med én tank til små butikker og to tanke til mellemstore og store butikker
  • Indirekte eller direkte tilslutning til fjernvarmesystemer
  • Mulighed for salg af overskudsvarme
  • Færdigt samlede og testede enheder med fuldt isolerede rør og komponenter, leveret klar til drift
  • Aftagelige moduler for nem transport i trange rum
  • Lagertanke designet til den bedste vandtemperaturlagdeling under opladning og afladning
  • Dedikeret kontrolalgoritme for optimal drift af systemet
  • Kort tilbagebetalingstid og en ekstra indtægtskilde fra salg af overskudsvarme til fjernvarmenettet
  • Reduktion af CO2-udledning takket være varmegenvinding