Danfoss logo
Akva Lux II TDv-product-category

Akva Lux II TDv

Fuldisoleret lavenergiunit til fjernvarme.

Features and benefits

  • Velegnet til skakt installationer i etagebyggeri
  • Mulighed for tilslutning af fordelerrør
  • Forberedt til lavtemperatur fjernvarme
  • Fuldisoleret med markedets laveste varmetab
  • KOLD veksler i tomgang - intet tomgangstab
  • Brugsvandsregulator PTC2+P med integreret trykdifferens og energisparefunktion
  • Kan leveres med eller uden AVE trykudligner
  • Rør og veksler i rustfrit stål, samlinger med EPDM
  • Kapacitet: Brugsvand op til 53 kW, Varme 15 kW
  • Varmetabsfaktor iht. BE 150,11/0,14 (brugsvand/varme)