Akva Lux II TDe
Fuldisoleret lavenergiunit til fjernvarme.
Features and benefits
- Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet til større projekter og bymodeller
- Fuldisoleret fjernvarmeunit
- Supereffektiv varmeveksler
- KOLD veksler i tomgang – intet tomgangstab
- Brugsvandsregulator PTC2+P med integreret trykdifferens og energisparefunktion
- Rør og veksler i rustfrit stål, samlinger med EPDM
- Minimal risiko for tilkalkning, ingen legionella-risiko
- Kapacitet: Brugsvand op til 53 kW, varme op til 15 kW
- Kan tilsluttes varmeanlæg udstyret med vejrkompenseringsfunktion