Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Type 2, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145B4504

Produkttype: Akva Lux II TDe, Type 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstryksregulatorAVPL
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]723 mm
Højde uden kabinet [mm]723 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II TDe
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmereguleringstypeDifferenstryk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 40

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14 Kilogram
Nettovægt13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm