Danfoss logo
Akva Lux II TDe-product-category

Akva Lux II TDe

Fuldisoleret lavenergiunit til fjernvarme.

Features and benefits

  • Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet til større projekter og bymodeller
  • Fuldisoleret fjernvarmeunit
  • Supereffektiv varmeveksler
  • KOLD veksler i tomgang – intet tomgangstab
  • Brugsvandsregulator PTC2+P med integreret trykdifferens og energisparefunktion
  • Rør og veksler i rustfrit stål, samlinger med EPDM
  • Minimal risiko for tilkalkning, ingen legionella-risiko
  • Kapacitet: Brugsvand op til 53 kW, varme op til 15 kW
  • Kan tilsluttes varmeanlæg udstyret med vejrkompenseringsfunktion