FJV, PN 16, DN 15, 0.63 m³/h, 20 °C - 60 °C, Udvendigt gevind
003N5134
FJV 15 Termostatventil 20-60#C
003N5134
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | FJV 15 Termostatventil 20-60#C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow-karakteristik | Lineær |
| Flowregulering | Nej |
| Funktion | Temp.begrænser |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Godkendelsesstandard | ETA VA 1.54/18952 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapillarørslængde [m] | 0.0 m |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kegle-/sædepakningsmateriale | NBR/DZR-messing BS 2872/CZ132 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Material Description | FJV G 3/4 A |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produkttype | FJV |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Returbegrænserfunktion | Ja |
| Standardtilslutning | ISO 228/1 |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperaturregulering | Nej |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | DZR messing BS 2872/CZ132 |
| Ventilkeglemateriale | NBR-gummi |
| Ventilsædets materiale | Cr Ni stål W. nr. 1.4301 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.372 Kilogram |
| Nettovægt | 1.303 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |