Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Flow [m³/h]: 0.8 - 14, Flange

003H7090

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]14.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]14.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.80 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor 100%0.34
Kavitationsfaktor 25%0.58
Kavitationsfaktor 50%0.52
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 75%0.50
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVQM-W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperFlange
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14 Kilogram
Nettovægt13.82 Kilogram
Volume25.392 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm