Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 32, Flow [m³/h]: 0.4 - 10, Flange

003H7088

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]10.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]10.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.40 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor 100%0.38
Kavitationsfaktor 25%0.64
Kavitationsfaktor 50%0.57
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 75%0.55
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVQM-W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperFlange
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.088 Kilogram
Nettovægt10.088 Kilogram
Volume18.15 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm