Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 0.16 - 3.5

003H7086

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]3.50 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]3.50 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.16 m³/h
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 20/6,3 /0,2 thread flo/ret
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVQM-W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.59 Kilogram
Nettovægt3.41 Kilogram
Volume9.541 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104093970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm