Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]4.50 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]4.50 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.20 m³/h
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor 100%0.38
Kavitationsfaktor 25%0.64
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 50%0.57
Kavitationsfaktor 75%0.55
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVQM-W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.129 Kilogram
Nettovægt3.129 Kilogram
Volume9.562 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm