Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 1.6

003H7080

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]1.60 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]1.60 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.07 m³/h
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVQM-W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.906 Kilogram
Nettovægt2.906 Kilogram
Volume9.59 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104093918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm