Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.11 - 0.7, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri

003L3593

AHQM PN16 15/1,25/0,12 udv. gev frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
Antal pr. pakkeformat12 stk.
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAHQM PN16 15/1,25/0,12 udv. gev frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]0.70 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]0.70 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.11 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.12 bar
FlowbegrænsningJa
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeNone
Kavitationsfaktor0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1.25 m³/h
Læktab [% Kvs]0.02
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,25/0,12 ext.thr flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
PakkeformatMultipak
Pakning CV-materialeEPDM
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP10
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAHQM
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 3/4 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
TrykregulatorNej
Vandring [mm]5.50 mm
Ventilhusets materialeDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkegle CV-materialeDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventilkegle DP-materialeDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventilsædets materialeDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.475 Kilogram
Nettovægt0.458 Kilogram
Volume0.922 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421560655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm