AHQM, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.04 - 0.43, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
003L3592
AHQM PN16 15/1,0/0,12 udv. gev frem/ret
003L3592
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | AHQM PN16 15/1,0/0,12 udv. gev frem/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow [m³/h] | 0.43 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 0.43 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 0.04 m³/h |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.12 bar |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Flowregulering | Ja |
| Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingstype | None |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.02 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | AHQM PN16 15/1,0/0,12 ext.thr flow/ret |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakning CV-materiale | EPDM |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AHQM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykregulator | Nej |
| Vandring [mm] | 5.50 mm |
| Ventilhusets materiale | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventilkegle CV-materiale | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Ventilkegle DP-materiale | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Ventilsædets materiale | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.52 Kilogram |
| Nettovægt | 0.472 Kilogram |
| Volume | 0.903 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |