AFQM 2, PN 40, DN 100, Flow [m³/h]: 12.6 - 63, Flange, Monteringsversion: fri
003G5532
Pressure independent control valve
003G5532
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 160 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme og køling |
| Beskrivelse | Pressure independent control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/h] | 63.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 63.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 12.60 m³/h |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Flowregulering | Ja |
| Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingstype | Fixed |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.35 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kvs-værdier [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM 2 PN40 100/160 /0,2 flange flow/ret |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakning CV-materiale | EPDM |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AFQM 2 |
| Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Kammer |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | DN 100 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Trykklasse | PN 40 |
| Trykregulator | Nej |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Vandring [mm] | 19.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Støbejern GP240GH (GS-C 25) |
| Ventilkegle CV-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 88 Kilogram |
| Nettovægt | 78 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5714279065398 |