AFQM 2, PN 25, DN 200, Flow [m³/h]: 68 - 340, Flange, Monteringsversion: fri
003G5525
Pressure independent control valve
003G5525
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 320 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme og køling |
| Beskrivelse | Pressure independent control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/h] | 340.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 340.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 68.00 m³/h |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Flowregulering | Ja |
| Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingstype | Fixed |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.31 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.44 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.44 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.35 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.01 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | AFQM 2 PN25 200/650 /0,5 flange flow/ret |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakning CV-materiale | EPDM |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 40 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AFQM 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Kammer |
| SCIP-dossier nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-dossier produktnavn | AFQM DN65-400 |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | DN 200 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykregulator | Nej |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Vandring [mm] | 28.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkegle CV-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 180.5 Kilogram |
| Nettovægt | 175 Kilogram |
| Volume | 648 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522777 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |