Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 125, Flow [m³/h]: 20 - 100, Flange, Monteringsversion: fri

003G5520

Pressure independent control valve

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelsePressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/h]100.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]100.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]20.00 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrænsningJa
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeFixed
Kavitationsfaktor0.40
Kavitationsfaktor 100%0.37
Kavitationsfaktor 25%0.47
Kavitationsfaktor 50%0.47
Kavitationsfaktor 75%0.41
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]250.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.01
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAFQM 2 PN25 125/250 /0,2 flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning CV-materialeEPDM
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP40
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAFQM 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
SCIP-dossier nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-dossier produktnavnAFQM DN65-400
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 125
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorNej
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.01
Vandring [mm]23.00 mm
Ventilhusets materialeDuktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle CV-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 125

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt93 Kilogram
Nettovægt91 Kilogram
Volume281.88 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104522630
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm