Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 250, Flow [m³/h]: 100 - 500, Flange, Monteringsversion: fri

003G5513

Trykuafhængig reguleringsventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]320 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelseTrykuafhængig reguleringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/h]500.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]500.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]100.00 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrænsningJa
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeFixed
Kavitationsfaktor0.30
Kavitationsfaktor 100%0.22
Kavitationsfaktor 25%0.36
Kavitationsfaktor 50%0.36
Kavitationsfaktor 75%0.27
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]800.00 m³/h
Egenskab
Værdi
Læktab [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM 2 PN16 250/800 /0,5 flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning CV-materialeEPDM
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP25
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAFQM 2
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 250
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
TrykregulatorNej
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.01
Vandring [mm]32.00 mm
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle CV-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 250

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt428.5 Kilogram
Nettovægt401 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume796.8 Liter
EAN/UPC5714279065176