AFQM, PN 16, DN 150, Flow [m³/h]: 30 - 220, Flange, Monteringsversion: fri
003G6067
AFQM PN16 150/280 /0,5 flange frem/ret
003G6067
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | AFQM PN16 150/280 /0,5 flange frem/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 150 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow [m³/h] | 220.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 220.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 30.00 m³/h |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Flowregulering | Ja |
| Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingstype | None |
| Kavitationsfaktor | 0.30 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.27 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.30 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.34 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.45 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kvs-værdier [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN16 150/280 /0,5 flange flow/ret |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakning CV-materiale | EPDM |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AFQM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Stempel |
| SCIP-dossier nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-dossier produktnavn | AFQM DN65-400 |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykregulator | Nej |
| Vandring [mm] | 20.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkegle CV-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 165.5 Kilogram |
| Nettovægt | 151 Kilogram |
| Volume | 686.08 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |