Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 250, Flow [m³/h]: 56 - 280, Flange, Monteringsversion: fri

003G6062

AFQM PN16 250/400 /0,2 flange frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAFQM PN16 250/400 /0,2 flange frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Flow [m³/h]280.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]280.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]56.00 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrænsningJa
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeNone
Kavitationsfaktor0.20
Kavitationsfaktor 100%0.16
Kavitationsfaktor 25%0.20
Kavitationsfaktor 50%0.31
Kavitationsfaktor 75%0.29
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Kvs-værdier [m³/h]400.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN16 250/400 /0,2 flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning CV-materialeEPDM
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP10
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAFQM
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemStempel
SCIP-dossier nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-dossier produktnavnAFQM DN65-400
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
TrykregulatorNej
Vandring [mm]20.00 mm
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle CV-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 250

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt389.2 Kilogram
Nettovægt351 Kilogram
Volume785.001 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104501536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm