Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 50, Flow [m³/h]: 2 - 16, Flange, Monteringsversion: fri

003G1099

AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]16.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]16.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]2.00 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrænsningJa
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeNone
Kavitationsfaktor0.50
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]32.00 m³/h
Egenskab
Værdi
Læktab [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
PN alternativ VSP25
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAFQM-W KF2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP-dossier produktnavnAFQM-W KF2 PN40
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 50
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorNej
Vandring [mm]12.00 mm
Ventilhusets materialeStøbejern GP240GH (GS-C 25)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4404
VentilstørrelseDN 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt45 Kilogram
Nettovægt45 Kilogram
Volume63.855 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421809136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm