Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Flange, G 1 1/4 A

003H6371

AVP PN25 25/8 0,2-1,0 flange frem

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVP PN25 25/8 0,2-1,0 flange frem
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionDiff.trykregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.20 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.38
Kavitationsfaktor 25%0.64
Kavitationsfaktor 50%0.57
Kavitationsfaktor 75%0.55
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kvs-værdier [m³/h]8.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVP PN25 25/8 0,2-1,0 flange fremloeb
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP0
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVP
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1 1/4 A
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorDifferenstryksregulator
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.682 Kilogram
Nettovægt7.682 Kilogram
Volume11.305 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421538722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm