Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Flange, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 flange retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flange retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionDiff.trykregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]2.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.30 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.34
Kavitationsfaktor 25%0.58
Kavitationsfaktor 50%0.52
Kavitationsfaktor 75%0.50
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kvs-værdier [m³/h]25.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flange retur
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionReturløb
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVP
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 2 1/2 A
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorDifferenstryksregulator
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.172 Kilogram
Nettovægt14.172 Kilogram
Volume25.38 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm