AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Flange, G 1 A
003H6352
AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange retur
003H6352
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Nej |
| Funktion | Diff.trykregulator |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.69 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.60 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kvs-værdier [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange retur |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Returløb |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AVP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 1 A |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykregulator | Differenstryksregulator |
| Ventilhusets materiale | Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
| Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 7.102 Kilogram |
| Nettovægt | 7.102 Kilogram |
| Volume | 11.305 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421538777 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |