Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A

003H6324

AVP PN25 15/1 0,3-2,0 gevind frem

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVP PN25 15/1 0,3-2,0 gevind frem
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionDiff.trykregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]2.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.30 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kvs-værdier [m³/h]1.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVP PN25 15/1 0,3-2,0 gevind fremloeb
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVP
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 3/4 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorDifferenstryksregulator
Ventilhusets materialeRødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.619 Kilogram
Nettovægt3.619 Kilogram
Volume9.562 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421538319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm