Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5619

Funktion: Diff.trykregulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]320 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
BeskrivelseDifferential pressure actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionDiff.trykregulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.50 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.40 bar
IndstillingstypeAdjustable
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAFP(B) 2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFP(B) 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorDifferenstryksregulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt30.5 Kilogram
Nettovægt21.5 Kilogram
Volume184.623 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104523163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm