Danfoss logo
VMV-product-category

VMV

VMV er en 3-vejs sædeventil, der primært bruges til regulering af gennemstrømningstemperatur.

Den kan kombineres med:
• AMV(E) 10, 13 elektrisk motor
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 elektrisk motor
• ABV termohydraulisk aktuator (NC-version kun til DN15 og DN20).
• VMA DN 15 kan desuden kombineres med de selvvirkende termomotorer RAVK

Features and benefits

  • VMV 3-vejs blandeventil giver præcis styring af fremløbstemperaturen ved at kunne kombineres med et bredt udvalg af AMV(E)-elektriske aktuatorer til automatiserede systemer.
  • For øget fleksibilitet kan mindre ventilstørrelser kombineres med termohydrauliske eller selvvirkende termostatiske aktuatorer, hvilket muliggør enklere, strømuafhængige styringsløsninger.