VF 2 / VF 3
VF 2 og VF 3 ventiler leverer en omkostningseffektiv løsning i høj kvalitet til de fleste vand- og køleapplikationer. Ventilerne er udviklet til at blive brugt i kombination med følgende motorer:
Kombinationer af motorer kan ses under afsnittet ”Mål”.
Features and benefits
- Blød tætning DN15-80, 200-300
- Mekanisk lynkobling sammen med AMV(E) 335, AMV(E) 435
- Dedikeret ventil med 2 eller 3 porte
- Velegnet til fordelerfunktion (3 porte)