Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX-rør, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnvendelseFloor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.]8 bar
BeskrivelsePEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Længde [m]240.00 m
Egenskab
Værdi
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
MaterialePEX-A
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypePEX-rør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rørdiameter [mm]18 mm
Vægtykkelse [mm]2 mm
VaremærkeDanfoss

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.107 Kilogram
Nettovægt0.107 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162442838