Rør og fittings
Product types shown: 3

FH PE-RT-rør
The Danfoss PE‑RT pipe is a strong, 5‑layer floor heating pipe with a built‑in EVOH oxygen barrier.
During manufacturing, all layers are permanently bonded, so they won’t separate over time.
The special PE‑RT material has octene side chains in its structure. This gives it strength similar to cross‑linked PE (PE-X) – meaning it can handle high temperatures and pressure for many years – but without the extra crosslinking process.
The non-crosslinked polyethylene with raised temperature resistance (PE-RT) is used in accordance with ISO 22391.
Kompositrør
Det hvide Danfoss FH kompositrør er 100 % ilttæt, temperaturbestandigt og yderst fleksibelt. Det har en aluminiumkerne, der er belagt indvendigt og udvendigt med lag af polyethylen (PE-RT), permanent forbundet med klæbemiddel.
Octen-sidekæderne i PE-RT har egenskaber svarende til tværbundet polyethylen (PE-X) og leverer fremragende langtidshydrostatisk styrke ved høje temperaturer uden tværbinding.
Aluminiumslaget sikrer, at røret bevarer sin form, når det er bøjet, hvilket gør installationen nemmere og opretholder ilttæthed for et langvarigt gulvvarmesystem.
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 21003.