Danfoss logo
Kompositrør-product-category

Kompositrør

Det hvide Danfoss FH kompositrør er 100 % ilttæt, temperaturbestandigt og yderst fleksibelt. Det har en aluminiumkerne, der er belagt indvendigt og udvendigt med lag af polyethylen (PE-RT), permanent forbundet med klæbemiddel.
Octen-sidekæderne i PE-RT har egenskaber svarende til tværbundet polyethylen (PE-X) og leverer fremragende langtidshydrostatisk styrke ved høje temperaturer uden tværbinding.
Aluminiumslaget sikrer, at røret bevarer sin form, når det er bøjet, hvilket gør installationen nemmere og opretholder ilttæthed for et langvarigt gulvvarmesystem.
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 21003.

Features and benefits

  • Formbevarelse - Aluminiumslaget giver røret en "hukommelse" - når det først er bøjet på plads, forbliver det på plads uden at fjedre tilbage
  • Ilttæthed – 100% ilttæt aluminiumkerne
  • Dimensionsstabilitet – mindre termisk udvidelse sammenlignet med PE-X-rør, hvilket gør dem ideel til installation i gulvpaneler og hjælper med at undgå støjproblemer
  • Bedste tryk- og temperaturklassificeringer takket være stærk aluminiumskerne
  • Levetid op til 50 år