Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT-rør, 20 mm, 300 m, 6 bar

088X0811

C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afbalanceret prøvetryk [bar]9.000 bar
Arbejdstryk [bar] [Maks.]6 bar
BeskrivelseC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Længde [m]300.00 m
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
MaterialePE-RT, type I
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypePE-RT-rør
Rørdiameter [mm]20 mm
Vægtykkelse [mm]2 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.12 Kilogram
Nettovægt0.12 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162500903