FH-rør, Fittings, Persfitting, Tilslutningsstørrelse: 1", Tilslutningsdiameter, side 1 [mm]: 25, Tilslutningsdiameter, side 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | Straight Press union male 25 x 1" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Materiale | Messing/rustfrit stål |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | Fittings |
| Tilslutningsdiameter, side 1 [mm] | 25.0 mm |
| Tilslutningsdiameter, side 2 [mm] | 0.0 mm |
| Tilslutningsdiameter, side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse | 1" |
| Tilslutningstyper | Persfitting |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 155 Gram |
| Nettovægt | 155 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |