Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT-rør, 18 mm, 500 m, 6 bar

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Arbejdstryk [bar] [Maks.]6 bar
BeskrivelseFH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Længde [m]500.00 m
Egenskab
Værdi
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
MaterialePE-RT, type I
Product line34
ProduktgruppeFH-rør
ProdukttypeFH PE-RT-rør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Rørdiameter [mm]18 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt95 Gram
Nettovægt95 Gram
Volume0.75 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens