FH 1-lags PE-RT rør, 16 mm, 500 m, 8 bar
088X0801
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
088X0801
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afbalanceret prøvetryk [bar] | 12.000 bar |
| Anvendelse | Floor heating pipes |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 8 bar |
| Beskrivelse | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60.0 °C |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Længde [m] | 500.00 m |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m |
| Materiale | PE-RT, type I |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-rør |
| Produkttype | FH 1-lags PE-RT rør |
| Rørdiameter [mm] | 16 mm |
| Vægtykkelse [mm] | 2 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.1 Kilogram |
| Nettovægt | 0.1 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.256 Liter |
| EAN/UPC | 5702425232954 |