Fordelerrør
Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Product types shown: 5

Manifold SSM
SSM-manifolden er designet til at styre vandstrømmen i gulvvarmesystemer. Hvert rørkredsløb i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden, hvilket muliggør individuel styring af vandstrømmen eller varmeforsyningen til hvert rum i bygningen.
Fordeleren består af en fremløbsmanifold og en returløbsmanifold. Forløbsmanifolden muliggør individuel afspærring af hvert rørkredsløb via en flowmåler eller afspærringsventil. Returløbsmanifolden er udstyret med en indbygget ventil, der sikrer optimal hydronisk balance i systemet.
De indbyggede ventiler kan styres af termiske aktuatorer, eventuelt via en mekanisk rumføler. Fordeleren fås i moduler med op til 12 kredsløb. Kugleventiler tilbydes som en mulighed for positiv afspærring mellem fordeleren og systemet.
Hver SSM-manifold er forsynet med en manuel udluftningsventil og en 360° drejelig drænventil.