Danfoss logo
Manifold SSM-product-category

Manifold SSM

SSM-manifolden er designet til at styre vandstrømmen i gulvvarmesystemer. Hvert rørkredsløb i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden, hvilket muliggør individuel styring af vandstrømmen eller varmeforsyningen til hvert rum i bygningen.
Fordeleren består af en fremløbsmanifold og en returløbsmanifold. Forløbsmanifolden muliggør individuel afspærring af hvert rørkredsløb via en flowmåler eller afspærringsventil. Returløbsmanifolden er udstyret med en indbygget ventil, der sikrer optimal hydronisk balance i systemet.
De indbyggede ventiler kan styres af termiske aktuatorer, eventuelt via en mekanisk rumføler. Fordeleren fås i moduler med op til 12 kredsløb. Kugleventiler tilbydes som en mulighed for positiv afspærring mellem fordeleren og systemet.
Hver SSM-manifold er forsynet med en manuel udluftningsventil og en 360° drejelig drænventil.

Features and benefits

  • Indbygget ventil med avanceret synlig forindstilling kompenserer for forskellige rørlængder
  • Pakdåser med korrosionsbestandig stift
  • Kontrolventil muliggør brug af aktuatorer og styringer
  • Ingen tilstopning, hvis der ikke er varme, åbn forindstillingen helt på N og lad snavset passere
  • Flowmåler med visuel flowvisning
  • Roterende afløb for nem adgang ved tømning, påfyldning og skylning
  • Letvægtsdesign:
    • Mindre bly
    • Mindre vand
    • Færre metaller
  • Afspærringsfunktionen muliggør isolering af individuelle rørkredsløb til service og fejlfinding
  • Manifold i ét stykke (integreret udluftning og dræn) reducerer risikoen for lækage
  • Manifoldhus i rustfrit stål
    • Mindre messing
    • Lettere vægt og fremragende korrosionsbestandighed
    • Lav varmeledningsevne - mindre varmetab