Danfoss logo
FHM-C1 / FHM-C2-product-category

FHM-C1 / FHM-C2

Danfoss kompakte blandeshunter er designet til brug med højtemperaturvarmekilder til at styre flow- og fremløbstemperatur i vandbaserede gulvvarmesystemer.
Det kompakte, fleksible design gør det muligt at montere blandeshunten direkte på manifolden på enten venstre eller højre side, med den primære rørtilslutning fra siden eller nedefra.
En selvvirkende FTC-sensor styrer fremløbstemperaturen og sikrer, at den ønskede gulvvarmetemperatur forbliver konstant.
En indbygget kontraventil sikrer korrekt strømningsretning, mens den manuelle udluftningsventil, der er placeret på shuntens højeste punkt, kan åbnes for at frigive fanget luft fra systemet, hvilket hjælper med at forhindre luftlommer og opretholde effektiviteten.
Det integrerede termometer viser den aktuelle fremløbstemperatur, hvilket muliggør hurtig visuel kontrol og nem justering af systemtemperaturindstillingerne. En valgfri sikkerhedstermostat er tilgængelig for at beskytte gulvet mod for høje temperaturer ved at afbryde strømforsyningen til pumpen, hovedstyringen eller ledningscentralen.

Features and benefits

  • Regulering af fremløbstemperatur for forbedret komfort og energibesparelser
  • Temperaturindstillingsskala (15 – 50 °C eller 35 – 70 °C) til dækning af alle varmetab
  • Kompakt design muliggør installation i trange rum
  • Spejlkonceptet muliggør installation i venstre eller højre side
  • Valgfri sikkerhedstermostat til beskyttelse af gulve
  • UPM3-pumpe: Pumpe med variabel hastighed
  • Maksimal fremløbstemperatur (primær side): 90 °C; maksimalt tilladt gulvvarmetemperatur: 60 °C
  • Pålideligt og robust design sikrer høj kvalitet og forhindrer lækage
  • Mulighed for elektronisk styring af fremløbstemperatur med Icon2™