FHM-CX and midi shunt
Product types shown: 2

FHM-C1 / FHM-C2
Danfoss kompakte blandeshunter er designet til brug med højtemperaturvarmekilder til at styre flow- og fremløbstemperatur i vandbaserede gulvvarmesystemer.
Det kompakte, fleksible design gør det muligt at montere blandeshunten direkte på manifolden på enten venstre eller højre side, med den primære rørtilslutning fra siden eller nedefra.
En selvvirkende FTC-sensor styrer fremløbstemperaturen og sikrer, at den ønskede gulvvarmetemperatur forbliver konstant.
En indbygget kontraventil sikrer korrekt strømningsretning, mens den manuelle udluftningsventil, der er placeret på shuntens højeste punkt, kan åbnes for at frigive fanget luft fra systemet, hvilket hjælper med at forhindre luftlommer og opretholde effektiviteten.
Det integrerede termometer viser den aktuelle fremløbstemperatur, hvilket muliggør hurtig visuel kontrol og nem justering af systemtemperaturindstillingerne. En valgfri sikkerhedstermostat er tilgængelig for at beskytte gulvet mod for høje temperaturer ved at afbryde strømforsyningen til pumpen, hovedstyringen eller ledningscentralen.
Midishunte
Danfoss compact mixing shunts are designed for use with high‑temperature heat sources to control flow and supply temperature in hydronic floor heating systems.
The compact, midi shunt comes premounted for 1-circuit ready to mount on the wall and fittings for pipe connection (20 × 2 mm). The shunts self-acting proportional thermostatic control valve is used to control the supply temperature. The thermostatic sensor ensures that the desired supply temperature to the underfloor heating system always remains constant.
A built‑in check valve ensures correct flow direction, while the manual air vent, positioned at the highest point of the shunt, can be opened to release trapped air from the system, helping to prevent air pockets and maintain efficiency. The integrated thermometer displays the current supply temperature, enabling quick visual checks and easy adjustment of system temperature settings.