Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Indvendigt gevind

003Z4032

MSV-B DN 20, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: LENO™ MSV-B

Anbefalet udskiftning: 003Z7002

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseMSV-B DN 20, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrænfunktionNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.00 m³/h
LukkefunktionJa
MåleniplerMed målenipler
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeLENO MSV-B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP-dossier produktnavnMSV-B DN15-DN50 (1)
TilslutningerRp ¾
TilslutningstyperIndvendigt gevind
TrykklassePN 20
Ventilhusets materialeDZR messing
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.784 Kilogram
Nettovægt0.724 Kilogram
Volume1.434 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm