Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 20, Indvendigt gevind ISO 228/2

003Z7002

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [kPa] [Maks.]3 KPa
DrænfunktionNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
IndstillingsskalaJa
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.00 m³/h
LukkefunktionJa
MåleniplerMed målenipler
Material DescriptionMSV-D DN20
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManuel indregulering
ProdukttypeLENO MSV-D
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-dossier produktnavnMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
TilslutningerG ¾
TilslutningstyperIndvendigt gevind ISO 228/2
TrykklassePN 20
Ventilhusets materialeCW 617N
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.79 Kilogram
Nettovægt0.72 Kilogram
Volume1.396 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424617844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm