AB-QM
Danfoss AB-QM er en trykuafhængig reguleringsventil (Pressure Independent Control Valve (PICV)), der kombinerer høj nøjagtighed med en markedsførende brugervenlighed. AB-QM’s design er fuldt ud gearet til, at dine projekter overholder tidsplanen og budgettet, samtidig med at du får det mest effektive HVAC-system.
Trykuafhængige ventiler er reguleringsventiler, der har en automatisk indreguleringsfunktion. En indbygget trykregulator opretholder et konstant differenstryk over reguleringsventilen, hvilket sikrer fuld autoritet og automatisk flowbegrænsning. Ved at kombinere to funktioner i én, regulering og automatisk vandbalance, tilbyder PICV’er fra Danfoss en omkostningseffektiv løsning til de udfordringer, som fremsynede designere af HVAC-systemer står over for. AB-QM kan også anvendes i industrielle køleanlæg.
Features and benefits
- Præcis flowbegrænsning sikrer, at der altid er det korrekte flow på det rigtige tidspunkt, hvilket sikrer et reduceret pumpeenergiforbrug.
- Komplet ventilprogram fra DN 15 til DN 250 for flow op til 670 m3/h.
- Kan fås med indvendigt og udvendigt gevind til universel anvendelse.
- Danfoss’ holdbarhedstest sikrer, at AB-QM har markedets bedste modstand mod tilkalkning og tilstopning.
- Nem fejlfinding takket være den altid synlige flowindstilling samt mulighed for at måle flow via målenipler.
- Minimal hysterese, der giver stabil og præcis temperaturregulering.
- Fremtidssikret med et udvalg af intelligente motorer, klar til datadrevet styring, og optimeret HVAC 4.0.