AB-QM Flexo
Danfoss AB-QM 4.0 Flexo med AB-QM-ventil, 3-vejs kugleventildesign og 80mm centerafstand udgør et kompakt og tidsbesparende tilslutningssæt. Det er designet til at oprette optimal vandbalance i køle- og varme-applikationer med variabelt flow (f.eks. fan coil-enheder (FCU) eller kølebafler). Flowet reguleres af den trykuafhængige AB-QM-reguleringsventil for at undgå overflow og sikre optimal effektivitet i varme/køle-enheder.
Features and benefits
- Installation:
- Service (Muliggør hurtig service, vedligehold og fejlfinding):
- Energieffektivitet: