RA-C
Sammen med Danfoss selvvirkende og elektroniske styringer udgør RA-C-ventiler en perfekt kombination til styring af køle- og varmekredsløb.
RA-C-ventilen er en normalt åben ventil. I en applikation med selvvirkende sensorer af typen FEK eller FED sikres det, at køleventilen åbner, når rumtemperaturen stiger over den indstillede temperatur.
Features and benefits
- RA-C-ventilen har 4 forindstillinger, så den korrekte vandmængde sikres for hvert kølekredsløb, og den er PN16-godkendt.
- Ventilen har to udvendige gevind, så der kan monteres fittings til forskellige rørtyper.
- Derudover kan Danfoss også tilbyde et omfattende udvalg af fittings (se bagsiden).
- Afspærring (til isolering under systemvedligeholdelse) ved hjælp af manuel afspærringsknap.