Termostatstyret aktuator QT
QT er en selvvirkende termostatstyret aktuator, der er udviklet til anvendelse som returtemperaturregulering i 1-strengs varmeanlæg. QT er beregnet til at blive anvendt med den dynamiske indregulerings- og reguleringsventil AB-QM 4.0. AB-QM 4.0 er sammen med QT en komplet 1-strengsløsning: AB-QT.
Features and benefits
- Reducerer det faktiske stigerørsflow, så det passer til varmebehovet
- Forbedret rumtemperaturregulering
- Reduceret overophedning af bygningen
- Reducerede varmeudgifter