Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-applikationsnøgler, A237

087H3821

Applikationsnøgle A237/337 DE

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal motorventiler1
Antal pumper4
Antal varmekredse1
Antal varmtvandskredsløb1
BeskrivelseApplikationsnøgle A237/337 DE
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Konstruktionløs
Egenskab
Værdi
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A237 / A337 DE
Øjeblikkelig varmtvandssystemNej
Pakke, bredde [mm]0 mm
Pakke, dybde [mm]0 mm
Pakke, højde [mm]0 mm
Product line08
ProduktgruppeECL-applikationsnøgler
ProdukttypeA237
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-dossier nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VarmtvandsbeholdersystemJa
Varmtvandsladesystem med beholderJa
Zone controlNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.396 Kilogram
Nettovægt0.155 Kilogram
Volume1.267 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104033303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm