Pumper, BFM
071N2552
Produkttype: BFM, Dyse-/trykudgang: L
071N2552
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1- eller 2-trins | 1 |
| Akseldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Antal trin | 1 |
| Bemærkninger | Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende. |
| Beskrivelse | Fuel pump BFM R3L, 220/230V AC |
| Biobrændstofblanding | 10 |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse-/trykudgang | L |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fabriksindstilling for tryk [bar] | 10.0 bar |
| Filtertype | Ingen |
| Flade/nøgle på akslen | 1 flade |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 220.0 V |
| Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Godkendelse | Intertek Semko |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 2400 rpm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Kapacitetsgruppe | 0-24 |
| Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
| Kapacitetsområde [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lukkefunktion | Frakobling |
| Material Description | Fuel pump BFM R3L, 220 - 230V AC |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Oliepumpehastighed [op/min] | 3450 op/min |
| Olietype | Petroleum/Let olie |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produktlabel | No |
| Produkttype | BFM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rør montering | To-strengs |
| Rotation | R |
| SCIP-dossier nr. | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| SCIP-dossier produktnavn | BFM |
| Spolespænding [V] | 220 - 230 |
| Spolestrømstyrke | AC |
| Startmoment [Nm] [Maks.] | 0.12 N-m |
| Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] | 2.0 bar |
| Tryk [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Tryk [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 419 Gram |
| Nettovægt | 368 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.423 Liter |
| EAN/UPC | 5715162847954 |