Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Forvarmere, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 70, Termostat: 60/32

030N5003

FPHE 5

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afbrydelsestemperatur [°C]32 °C
Antal pr. pakkeformat50 stk.
BeskrivelseFPHE 5
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(c)-I
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.]255.0 V
Forsyningsspænding [V] [Min.]180.0 V
GodkendelseCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]6.00 kg/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
LukkeventilNej
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeForvarmere
ProdukttypeFPHE 5
PTC-element1 x 70
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP-dossier produktnavnOil preheaters FPHE 5 other
Termostat60/32
TilslutningerM8 x 1
Tilslutningstemperatur [°C]60 °C
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.108 Kilogram
Nettovægt0.107 Kilogram
Volume0.146 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425091834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm