Oliedyser, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Solid
030B0445
0.40GAL 80S LE VIESSMANN
030B0445
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 0.40GAL 80S LE VIESSMANN |
| CE-mærket | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filterstørrelse [µm] | 30 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 1.46 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Ja |
| Material Description | 0.40GAL 80S LE Viessmann ** |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | LE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc |
| SCIP-dossier produktnavn | LE Nozzles 0.40-0.60 gph |
| Spredningsmønster | Solid |
| spredningsmønsterafmærkning | S |
| Spredningsvinkel [°] | 80 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.035 Kilogram |
| Nettovægt | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425052828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |